• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Zugfedern / K-Serie / Edelstahl / spiralförmig / Runddraht / deutsche Öse 180°【1-20 Stk. pro Packung】 (Teilenummern - CAD Download)

Zugfedern / K-Serie / Edelstahl / spiralförmig / Runddraht / deutsche Öse 180°

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 2031

Marke: KS SANGYO

Preis: 15.44

Lieferzeit: 6 Arbeitstage


Technische Daten:

Zulässige Last (konfigurierbare Bereich): Bis zu 1,25 N

Zulässige Last P2: 1.176 N

Länge L2 bei zulässiger Last: 42.3 mm

Freie Länge Lf: 16.4 mm

Spulenaußen-Ø OD: 3.2 mm


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2031

Teilenummer
2031
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSZulässige Last (konfigurierbare Bereich)
(N)
Zulässige Last P2
(N)
Länge L2 bei zulässiger Last
(mm)
Freie Länge Lf
(mm)
Spulenaußen-Ø OD
(mm)
Anfangsspannung Pi
(N)
Federkonstante k
(N/mm)
Draht-Ø d
(Ø)
Gesamtzahl der Windungen N Anz. Innenverpackungen

15.44 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10Bis zu 1,251.17642.316.43.20.18620.03820.2639.520

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 (WPB) äquiv.) Ausführung Standardausführung Haken gegenüber Winkel 180° (Standard)

Sie befinden sich auf der Seite für Zugfedern / K-Serie / Edelstahl / spiralförmig / Runddraht / deutsche Öse 180°, die Teilenummer ist 2031.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2031.

Produktvarianten

Teilenummer
2004
2005
2006
2032
2033
2034
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSZulässige Last (konfigurierbare Bereich)
(N)
Zulässige Last P2
(N)
Länge L2 bei zulässiger Last
(mm)
Freie Länge Lf
(mm)
Spulenaußen-Ø OD
(mm)
Anfangsspannung Pi
(N)
Federkonstante k
(N/mm)
Draht-Ø d
(Ø)
Gesamtzahl der Windungen N Anz. Innenverpackungen

15.44 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10Bis zu 1,250.88234.716.220.17640.03820.262.520

15.44 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10Bis zu 1,250.68616.17.92.50.10780.07060.215.520

15.44 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10Bis zu 1,250.68622.59.72.50.10780.04510.224.520

15.44 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10Bis zu 1,251.17662.822.43.20.18620.02450.2662.520

15.44 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 101.26 bis 3.501.6171910.53.20.30380.15390.2915.520

15.44 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 101.26 bis 3.501.61726.513.23.20.30380.0990.2924.520

Technischer Support