Hersteller-Teilenummer: 2041
Marke: KS SANGYO
Preis: 15.44 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Zulässige Last (konfigurierbare Bereich): 1.26 bis 3.50 N
Zulässige Last P2: 2.891 N
Länge L2 bei zulässiger Last: 17.7 mm
Freie Länge Lf: 11.3 mm
Spulenaußen-Ø OD: 3.2 mm
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2041
Teilenummer
|
---|
2041 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Zulässige Last (konfigurierbare Bereich) (N) | Zulässige Last P2 (N) | Länge L2 bei zulässiger Last (mm) | Freie Länge Lf (mm) | Spulenaußen-Ø OD (mm) | Anfangsspannung Pi (N) | Federkonstante k (N/mm) | Draht-Ø d (Ø) | Gesamtzahl der Windungen N | Anz. Innenverpackungen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.44 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 1.26 bis 3.50 | 2.891 | 17.7 | 11.3 | 3.2 | 0.6762 | 0.3469 | 0.35 | 15.5 | 20 |
Loading...
Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4301 (WPB) äquiv.) | Ausführung | Standardausführung | Haken gegenüber Winkel | 180° (Standard) |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Zugfedern / K-Serie / Edelstahl / spiralförmig / Runddraht / deutsche Öse 180°, die Teilenummer ist 2041.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2041.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Zulässige Last (konfigurierbare Bereich)(N)
Zulässige Last P2(N)
Länge L2 bei zulässiger Last(mm)
Freie Länge Lf(mm)
Spulenaußen-Ø OD(mm)
Anfangsspannung Pi(N)
Federkonstante k(N/mm)
Draht-Ø d(Ø)
Gesamtzahl der Windungen N
Anz. Innenverpackungen
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
2004 |
2005 |
2006 |
2042 |
2043 |
2044 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Zulässige Last (konfigurierbare Bereich) (N) | Zulässige Last P2 (N) | Länge L2 bei zulässiger Last (mm) | Freie Länge Lf (mm) | Spulenaußen-Ø OD (mm) | Anfangsspannung Pi (N) | Federkonstante k (N/mm) | Draht-Ø d (Ø) | Gesamtzahl der Windungen N | Anz. Innenverpackungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.44 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | Bis zu 1,25 | 0.882 | 34.7 | 16.2 | 2 | 0.1764 | 0.0382 | 0.2 | 62.5 | 20 | ||
15.44 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | Bis zu 1,25 | 0.686 | 16.1 | 7.9 | 2.5 | 0.1078 | 0.0706 | 0.2 | 15.5 | 20 | ||
15.44 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | Bis zu 1,25 | 0.686 | 22.5 | 9.7 | 2.5 | 0.1078 | 0.0451 | 0.2 | 24.5 | 20 | ||
15.44 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 1.26 bis 3.50 | 2.891 | 24.4 | 14.4 | 3.2 | 0.6762 | 0.2225 | 0.35 | 24.5 | 20 | ||
15.44 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 1.26 bis 3.50 | 2.891 | 35.6 | 19.7 | 3.2 | 0.6762 | 0.1392 | 0.35 | 39.5 | 20 | ||
14.51 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1.26 bis 3.50 | 2.891 | 52.8 | 27.7 | 3.2 | 0.6762 | 0.0882 | 0.35 | 62.5 | 10 |