• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Ultrasert 4 FUIV Flansch Model (Messing Cadmium-frei) 【1-1,000 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FU-43001
FU-44001
FU-45001
FU-46001
FU-48001
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSchrauben-Ø M (nach Einsatz)
(mm)
Länge L (nach Einsatz) (D = Gewinde-Ø M). Länge L 
(mm)
Außendurchmesser D

0.98 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1032D6.35.5

198.41 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1042D97.0

0.37 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1052D10.68.0

118.02 €

300 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1062D149.5

450.87 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1081,5D1412.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Anwendung Mehrzweck-Kunststoff Werkstoff Messing
Mit Schraube Metrisches (Regel-) Gewinde Kerbe NA Modell Presspassung
Betriebsumgebung Fertigungsanlage

Technischer Support