Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
---|
2-102.55 |
2-1035 |
2-1039 |
2-103.56 |
2-1048.5 |
2-10510 |
2-1068 |
2-1069.5 |
2-1078 |
2-10810 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Anziehungskraft (Bereich frei wählbar) (N) | Anziehungskraft (Wert konfigurierbar) (N) | Außen-Ø D (mm) | Länge L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 1.9 | 2.5 | 5 | ||
4.63 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 2.5 | 3 | 5 | ||
6.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 3.4 | 3 | 9 | ||
5.19 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 3.1 | 3.5 | 6 | ||
3.86 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 4.3 | 4 | 8.5 | ||
9.48 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | bis zu 10,0 | 5.8 | 5 | 10 | |
7.71 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 6.8 | 6 | 8 | ||
7.71 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 7.8 | 6 | 9.5 | ||
7.53 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 10.1 bis 20.0 | 12.7 | 7 | 8 | ||
9.10 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 10.1 bis 20.0 | 17.6 | 8 | 10 |
Loading...
Modell | Rund | Magnetausführung (Werkstoff) | Samarium-Kobalt-Magnete | Ausführung | Stangenausführung |
---|---|---|---|---|---|
Dicke H(mm) | 0 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Anziehungskraft (Bereich frei wählbar)(N)
Anziehungskraft (Wert konfigurierbar)(N)
Außen-Ø D(mm)
Länge L(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften