C-Tech (CT-Modell) 【100 Stk. pro Packung】

C-Tech (CT-Modell)
Verification work on the embedded direction is not necessary because both ends have the same shape, which allows for faster work. Recommended when considering the use of parts feeders for automation.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CT-M3-5.7-BR

Teilenummer
CT-M3-5.7-BR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

13.40 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Presspassung Anwendung Mehrzweck-Kunststoff Werkstoff Messing
Mit Schraube Metrisches (Regel-) Gewinde Schrauben-Ø M (nach Einsatz)(mm) 3 Modell Standard
Länge(mm) 5.7 Oberflächenbehandlung NA

Technischer Support