• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Selbst-Clinchende Blindmuttern【1,000 Stk. pro Packung】

Selbst-Clinchende Blindmuttern

Closes over the tip of the nut and has high air-tightness. Prevents against intruding foreign objects such as power substances, and prevents against the intrusion of screw that have an equal or longer length than the nut.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TB-M3-1-3W
TB-M3-2-3W
TB-M4-1-3W
TB-M4-2-3W
TB-M5-1-3W
TB-M5-2-3W
TB-M6-1-3W
TB-M6-2-3W
TBS-M3-1-SUS
TBS-M3-2-SUS
TBS-M4-1-SUS
TBS-M4-2-SUS
TBS-M5-1-SUS
TBS-M5-2-SUS
TBS-M6-1-SUS
TBS-M6-2-SUS
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?RoHSNennmaß des Gewindes (M) Werkstoff Oberflächenbehandlung Oberflächenbehandlung (Einzelheiten) Mindestdicke
(mm)
Steigung
(mm)

936.51 €

1,000 Stk. pro Packung

12 Arbeitstage 103EisenChromatiert (III-wertig)III-wertig verchromt (weiß)10.5

936.51 €

1,000 Stk. pro Packung

12 Arbeitstage 103EisenChromatiert (III-wertig)III-wertig verchromt (weiß)1.40.5

1,041.27 €

1,000 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage 104EisenChromatiert (III-wertig)III-wertig verchromt (weiß)10.7

1,079.37 €

1,000 Stk. pro Packung

12 Arbeitstage 104EisenChromatiert (III-wertig)III-wertig verchromt (weiß)1.40.7

1,269.84 €

1,000 Stk. pro Packung

12 Arbeitstage 105EisenChromatiert (III-wertig)III-wertig verchromt (weiß)10.8

1,269.84 €

1,000 Stk. pro Packung

12 Arbeitstage 105EisenChromatiert (III-wertig)III-wertig verchromt (weiß)1.40.8

1,571.43 €

1,000 Stk. pro Packung

12 Arbeitstage 106EisenChromatiert (III-wertig)III-wertig verchromt (weiß)11

1,571.43 €

1,000 Stk. pro Packung

12 Arbeitstage 106EisenChromatiert (III-wertig)III-wertig verchromt (weiß)1.41

1,412.70 €

1,000 Stk. pro Packung

12 Arbeitstage 103EdelstahlNANA10.5

1,412.70 €

1,000 Stk. pro Packung

12 Arbeitstage 103EdelstahlNANA1.40.5

1,460.32 €

1,000 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage 104EdelstahlNANA10.7

1,460.32 €

1,000 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage 104EdelstahlNANA1.40.7

1,690.48 €

1,000 Stk. pro Packung

12 Arbeitstage 105EdelstahlNANA10.8

1,690.48 €

1,000 Stk. pro Packung

12 Arbeitstage 105EdelstahlNANA1.40.8

1,976.19 €

1,000 Stk. pro Packung

12 Arbeitstage 106EdelstahlNANA11

1,976.19 €

1,000 Stk. pro Packung

12 Arbeitstage 106EdelstahlNANA1.41

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gewindeart Metrisches Regelgewinde Anwendungen, Funktionen Gecrimped Verkaufseinheit Box/Packung

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support