• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Griffmutter schwarz E-3【100 Stk. pro Packung】

Griffmutter schwarz E-3

It can used for various machinery, electrical equipment, medical equipment, electric power tool, office equipment etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GNE3-M5-3W
GNE3-M6-3W
GNE3-M8-3W
GNE3-M10-3W
GNE3-M12-3W
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?RoHSMontageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø Montageabschnitt, Länge L
(mm)

85.71 €

100 Stk. pro Packung

auf Anfrage 10M58

92.06 €

100 Stk. pro Packung

12 Arbeitstage 10M68

88.89 €

100 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage 10M88

89.52 €

100 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage 10M108

100.32 €

100 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage 10M1211

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Ausführung Runde Form Montageabschnitt, Ausführung Innengewinde Runde Form, Ausführung Chrysanthementyp
Zusätzliche Funktionen NA Mit Gewinde, runde CNC-bearbeitete Bohrung Durchgangsbohrung Werkstoff Grundkörper Edelstahl
Grundkörper, Oberflächenbehandlung Chromatiert (III-wertig) Grundkörper, Außen-Ø D(Ø) 50 Grundkörper, Höhe t(mm) 15
Verkaufseinheit Schachtel/Paket

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support