Griffmutter G2【100 Stk. pro Packung】

Griffmutter G2

It can used for various machinery, electrical equipment, medical equipment, electric power tool, office equipment etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GNG2-M6
GNG2-M8
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?RoHSMontageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø

90.48 €

100 Stk. pro Packung

12 Arbeitstage 10M6

86.35 €

100 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage 10M8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Ausführung Polygon Montageabschnitt, Ausführung Innengewinde Montageabschnitt, Länge L(mm) 7
Polygonale Form, Ausführung Sechskantform Zusätzliche Funktionen NA Mit Gewinde, runde CNC-bearbeitete Bohrung Blindbohrung
Werkstoff Grundkörper Edelstahl Grundkörper, Oberflächenbehandlung NA Grundkörper, Außen-Ø D(Ø) 42
Grundkörper, Höhe t(mm) 17 Verkaufseinheit Schachtel/Paket

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

  • Griffmutter E-2
    Griffmutter E-2

    DAIMARU BYORA SEISAKUSHO

    Standardpreis 3.91 €

    Lieferzeit: 5 Arbeitstage

  • Griffmutter G1
    Griffmutter G1

    DAIMARU BYORA SEISAKUSHO

    Standardpreis 70.99 €

    Lieferzeit: 5 Arbeitstage

  • Griffmutter G3
    Griffmutter G3

    DAIMARU BYORA SEISAKUSHO

    Standardpreis 28.42 €

    Lieferzeit: 5 Arbeitstage

  • Sternknauf, Typ A-M
    Sternknauf, Typ A-M

    KONOE

    Standardpreis 6.56 €

    Lieferzeit: 4 Arbeitstage

Technischer Support