• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Griffmutter G3【25-100 Stk. pro Packung】

Griffmutter G3

It can used for various machinery, electrical equipment, medical equipment, electric power tool, office equipment etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GNG3-M8
GNG3-M10
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?RoHSMontageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø

28.42 €

25 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage 10M8

117.44 €

100 Stk. pro Packung

12 Arbeitstage 10M10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Ausführung Polygon Montageabschnitt, Ausführung Innengewinde Montageabschnitt, Länge L(mm) 8
Polygonale Form, Ausführung Sechskantform Zusätzliche Funktionen NA Mit Gewinde, runde CNC-bearbeitete Bohrung Blindbohrung
Werkstoff Grundkörper Edelstahl Grundkörper, Oberflächenbehandlung NA Grundkörper, Außen-Ø D(Ø) 45
Grundkörper, Höhe t(mm) 18 Verkaufseinheit Schachtel/Paket

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support