• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Schwarze Blütenform-Mutter Nr. 2【600 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HN2-M4-B
HN2-M5-B
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?RoHSMontageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø

266.67 €

600 Stk. pro Packung

12 Arbeitstage 10M4

252.38 €

600 Stk. pro Packung

12 Arbeitstage 10M5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Ausführung Polygon Montageabschnitt, Ausführung Innengewinde Montageabschnitt, Länge L(mm) 2
Polygonale Form, Ausführung Siebeneck Zusätzliche Funktionen NA Mit Gewinde, runde CNC-bearbeitete Bohrung Blindbohrung
Werkstoff Grundkörper Edelstahl Grundkörper, Oberflächenbehandlung NA Grundkörper, Außen-Ø D(Ø) 15
Grundkörper, Höhe t(mm) 6 Verkaufseinheit Schachtel/Paket

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support