• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Weiße Blütenmutter Nr. 1【1,500 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HN1-M3-W
HN1-M4-W
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?RoHSMontageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø

459.52 €

1,500 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage 10M3

417.62 €

1,500 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage 10M4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Ausführung Polygon Montageabschnitt, Ausführung Innengewinde Montageabschnitt, Länge L(mm) 1.5
Polygonale Form, Ausführung Siebeneck Zusätzliche Funktionen NA Mit Gewinde, runde CNC-bearbeitete Bohrung Blindbohrung
Werkstoff Grundkörper Edelstahl Grundkörper, Oberflächenbehandlung NA Grundkörper, Außen-Ø D(Ø) 11
Grundkörper, Höhe t(mm) 5 Verkaufseinheit Schachtel/Paket

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support