[Features]
· Received the 2008 Good Design Award
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
---|
ESNKSR-M5X20-3W |
ESNKSR-M5X30-3W |
ESNKSR-M5X40-3W |
ESNKSR-M5X50-3W |
ESNKSR-M6X20-3W |
ESNKSR-M6X30-3W |
ESNKSR-M6X40-3W |
ESNKSR-M6X50-3W |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mengenrabatt | Lieferzeit? | RoHS | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Montageabschnitt, Länge L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.04 € | 40 Stk. pro Packung | 13 Arbeitstage | 10 | M5 | 20 | ||
23.67 € | 40 Stk. pro Packung | 13 Arbeitstage | 10 | M5 | 30 | ||
25.04 € | 40 Stk. pro Packung | 13 Arbeitstage | 10 | M5 | 40 | ||
38.22 € | 40 Stk. pro Packung | 13 Arbeitstage | 10 | M5 | 50 | ||
23.04 € | 40 Stk. pro Packung | 13 Arbeitstage | 10 | M6 | 20 | ||
23.67 € | 40 Stk. pro Packung | 13 Arbeitstage | 10 | M6 | 30 | ||
25.04 € | 40 Stk. pro Packung | 13 Arbeitstage | 10 | M6 | 40 | ||
38.22 € | 40 Stk. pro Packung | 13 Arbeitstage | 10 | M6 | 50 |
Loading...
Grundkörper, Ausführung | Polygon | Montageabschnitt, Ausführung | Mit Außengewinde | Seite maschinell bearbeitet | NA |
---|---|---|---|---|---|
Polygonale Form, Ausführung | Quadratisch | Zusätzliche Funktionen | NA | Gewinde, Endenbearbeitung | NA |
Werkstoff Grundkörper | Eisen | Grundkörper, Oberflächenbehandlung | NA | Montageabschnitt, Material | Eisen |
Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung | Chromatiert (III-wertig) | Oberflächenbehandlung Grundkorpus, Details | Weiß (III-wertig) | Verkaufseinheit | Schachtel/Paket |
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.