• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

H. T. Einpressmutter SG-Muttern【1-500 Stk. pro Packung】

H. T. Einpressmutter SG-Muttern
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Material] Stahl / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Chromatierung (III-wertig) / [Variante Details] Metrisches Feingewinde




Wenn Sie hochwertige Einpressmutter suchen, empfehlen wir Ihnen diese von NIPPON POP RIVETS AND FASTENERS. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Stahl. Die Oberfläche kann zwischen unbehandelt und weiteren Ausführungen gewählt werden. Die Einpressmutter in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HTPN-SG8-23-3W
HTPN-SG8-32-3W
HTPN-SG8-45-3W
HTPN-SG10-23-3W
HTPN-SG10-32-3W
HTPN-SG10-45-3W
HTPN-SG12-23-3W
HTPN-SG12-32-3W
HTPN-SG12-45-3W
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNennmaß des Gewindes (M) Verkaufseinheit Mindestdicke
(mm)
Steigung
(mm)

1.06 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 108[Lose (1 Stück bis Mengenware möglich)] Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)2.31.25

1.06 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 108[Lose (1 Stück bis Mengenware möglich)] Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)3.21.25

1.06 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 108[Lose (1 Stück bis Mengenware möglich)] Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)4.51.25

1.38 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1010[Lose (1 Stück bis Mengenware möglich)] Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)2.31.5

1.38 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1010[Lose (1 Stück bis Mengenware möglich)] Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)3.21.5

1.42 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1010[Lose (1 Stück bis Mengenware möglich)] Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)4.51.5

1.84 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1012[Lose (1 Stück bis Mengenware möglich)] Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)2.31.75

521.98 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1012Box/Packung3.21.75

1.88 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1012[Lose (1 Stück bis Mengenware möglich)] Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)4.51.75

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Eisen Oberflächenbehandlung Chromatiert (III-wertig) Gewindeart Metrisches Regelgewinde
Anwendungen, Funktionen Gecrimped Oberflächenbehandlung (Einzelheiten) III-wertig verchromt (weiß)

Technischer Support