• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Schildmuttern, flachköpfige Ausführung【1-500 Stk. pro Packung】

Schildmuttern, flachköpfige Ausführung
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Material] Stahl / [Oberflächenbehandlung] Chromatierung (III-wertig) / [Variante Details] Metrisches Feingewinde




Diese Schildmuttern von NIPPON POP RIVETS AND FASTENERS dürfen in keinem Materiallager fehlen. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Stahl. Die Oberfläche gibt es in diesen Ausführungen: Chromatierung (III-wertig). Die Schildmuttern in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SPS-415-3W
SPS-425-3W
SPS-435-3W
SPS-525-3W
SPS-535-3W
SPS-625-3W
SPS-640-3W
SPS-825-3W
SPS-840-3W
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNennmaß des Gewindes (M) Verkaufseinheit Empfohlene Dicke für Befestigungsplatte
(mm)
Steigung
(mm)

1.45 €

1 6 Arbeitstage 104[Lose (1 Stück bis Mengenware möglich)] Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)0,5-1,50.7

1.49 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 104[Lose (1 Stück bis Mengenware möglich)] Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)1,5-2,50.7

1.20 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 104[Lose (1 Stück bis Mengenware möglich)] Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)2,5-3,50.7

1.57 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 105[Lose (1 Stück bis Mengenware möglich)] Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)1,5-2,50.8

1.59 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 105[Lose (1 Stück bis Mengenware möglich)] Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)2,5-3,50.8

3.48 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 106[Lose (1 Stück bis Mengenware möglich)] Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)0,5-2,51

2.82 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 106[Lose (1 Stück bis Mengenware möglich)] Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)2.5~4.01

2.94 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 108[Lose (1 Stück bis Mengenware möglich)] Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)1,0-2,51.25

879.92 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 108Box/Packung2.5~4.01.25

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Eisen Oberflächenbehandlung Chromatiert (III-wertig) Gewindeart Metrisches Regelgewinde
Anwendungen, Funktionen Gecrimped Oberflächenbehandlung (Einzelheiten) III-wertig verchromt (weiß)

Technischer Support