• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Hexanut APHHEX【1-1,000 Stk. pro Packung】

Hexanut APHHEX
  • Mengenrabatt

The nut body has a six-sided (HEX) shape. When fastened in the bottom hold of the hex-shaped work, it will achieve stability and high strength.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
APH-425HEX
APH-435HEX
APH-515HEX
APH-525HEX
APH-535HEX
APH-625HEX
APH-640HEX
APH-825HEX
APH-840HEX
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?RoHSNennmaß des Gewindes (M) Empfohlene Dicke für Befestigungsplatte
(mm)
Steigung
(mm)

0.43 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 1041,5-2,50.7

0.44 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 1042,5-3,50.7

260.35 €

1,000 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage 1050,5-1,50.8

0.49 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 1051,5-2,50.8

272.08 €

1,000 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage 1052,5-3,50.8

0.70 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 1060,5-2,51

0.71 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 1062.5~4.01

0.90 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 1081,0-2,51.25

414.03 €

500 Stk. pro Packung

12 Arbeitstage 1082.5~4.01.25

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Eisen Oberflächenbehandlung NA Gewindeart Metrisches Regelgewinde
Anwendungen, Funktionen Gecrimped Oberflächenbehandlung (Einzelheiten) NA

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support