• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Clinch-Distanzhalter für Edelstahlbleche (Blind-Modell)

Clinch-Distanzhalter für Edelstahlbleche (Blind-Modell)
  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: BSO4-M3-12-410

Marke: PEM

Preis: 4.14

Lieferzeit: 6 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

BSO4-M3-12-410

Teilenummer
BSO4-M3-12-410
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

4.14 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennmaß des Gewindes (M) 3 Werkstoff Edelstahl (EN 1.4006 äquiv.) Oberflächenbehandlung Verzinkt
Gewindeart Metrisches Regelgewinde Anwendungen, Funktionen Gecrimped Verkaufseinheit Box/Packung
Oberflächenbehandlung (Einzelheiten) NA L (Gesamtlänge)(mm) 12 Steigung(mm) 0.5

Sie befinden sich auf der Seite für Clinch-Distanzhalter für Edelstahlbleche (Blind-Modell) , die Teilenummer ist BSO4-M3-12-410.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BSO4-M3-12-410.

Technischer Support