• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Schweißnadeln (Schweißanschlag)【100 Stk. pro Packung】

Schweißnadeln (Schweißanschlag)

Easily assembled with only hammer strikes. Has a small pilot hole diameter for substantial retention force. Inserting it into a whole will put it into a temporarily fixed state and prevents the anchor from falling, even if the anchor is not held in hand while striking upward.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
UK-W1045
UK-W1055
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Länge L1
(mm)
Spitzenform Verkaufseinheit Verwendbare passende Werkstoffe
(mm)

23.66 €

100 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage 45Andere SpezialformenBox/Packung10

25.77 €

100 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage 55Andere SpezialformenBox/Packung10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Schweißanker Werkstoff Eisen Oberflächenbehandlung NA
Oberflächenbehandlung (Einzelheiten) NA Außendurchmesser D2(mm) 6

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support