Sicherungsscheiben für Wellen / JE / Stahl, Edelstahl【1-1,000 Stk. pro Packung】

Sicherungsscheiben für Wellen / JE / Stahl, Edelstahl
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff] Edelstahl / [Oberflächenbehandlung]



Die Sicherungsscheiben für Wellen von IWATA DENKO dienen dazu, Bauteile auf einer Welle oder in einer Bohrung zu sichern. Der ausgewählte Werkstoff ist Edelstahl, was erheblich Edelstahl ist.




Herstellerdetails:
Es handelt sich um einen hochwertigen, hochpräzisen Sicherungsring, der mit fortschrittlicher Fertigungstechnologie unter strengen Qualitätskontrollen hergestellt wird.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
JE-0.8
JE-0.8R
JE-0.8R-SUS
JE-1.2
JE-1.2R
JE-1.2R-SUS
JE-1.5
JE-1.5R
JE-1.5R-SUS
JE-2
JE-2R
JE-2R-SUS
JE-2.5
JE-2.5R
JE-2.5R-SUS
JE-3
JE-3-SUS
JE-3R
JE-3R-SUS
JE-4
JE-4R
JE-4R-SUS
JE-5
JE-5R-SUS
JE-6
JE-6R-SUS
JE-7-SUS
JE-8R
JE-8R-SUS
JE-9
JE-12-SUS
JE-15-SUS
JE-19
JE-24
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Werkstoff Verkaufseinheit Nenngröße Welle/Wellenbohrung/Nut (Referenz)
(mm)

0.08 €

500 Verfügbar 7 Arbeitstage 100.8EisenGeringe Mengen erhältlich0.8

50.40 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 13 Arbeitstage 100.8EisenKarton/Packung0.8

51.28 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 100.8EdelstahlKarton/Packung0.8

0.05 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 101.2EisenGeringe Mengen erhältlich1.2

24.35 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 13 Arbeitstage 101.2EisenKarton/Packung1.2

30.86 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 13 Arbeitstage 101.2EdelstahlKarton/Packung1.2

28.59 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 101.5EisenKarton/Packung1.5

26.92 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 13 Arbeitstage 101.5EisenKarton/Packung1.5

33.95 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 101.5EdelstahlKarton/Packung1.5

34.27 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 102EisenKarton/Packung2

29.32 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 13 Arbeitstage 102EisenKarton/Packung2

34.64 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 13 Arbeitstage 102EdelstahlKarton/Packung2

0.04 €

500 Verfügbar 7 Arbeitstage 102.5EisenGeringe Mengen erhältlich2.5

32.63 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 13 Arbeitstage 102.5EisenKarton/Packung2.5

36.01 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 13 Arbeitstage 102.5EdelstahlKarton/Packung2.5

0.54 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

103EisenGeringe Mengen erhältlich3

42.62 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 103EdelstahlKarton/Packung3

18.07 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 103EisenKarton/Packung3

20.84 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 103EdelstahlKarton/Packung3

0.54 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

104EisenGeringe Mengen erhältlich4

20.49 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 104EisenKarton/Packung4

25.64 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 104EdelstahlKarton/Packung4

0.56 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 105EisenKarton/Packung5

16.85 €

300 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 105EdelstahlKarton/Packung5

0.60 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 106EisenGeringe Mengen erhältlich6

31.99 €

300 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 106EdelstahlKarton/Packung6

126.12 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 107EdelstahlKarton/Packung7

29.68 €

300 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 108EisenKarton/Packung8

41.99 €

300 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 108EdelstahlKarton/Packung8

0.65 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 109EisenGeringe Mengen erhältlich9

112.49 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 1012EdelstahlKarton/Packung12

265.84 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 1015EdelstahlKarton/Packung15

1.09 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1019EisenGeringe Mengen erhältlich19

152.10 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 13 Arbeitstage 1024EisenKarton/Packung24

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Radialrichtung Montage Modell Ring Ausführung E (für Welle) Mit Sicherungsringnut Äußerer Ringanschlag
Ausführung mit Befestigungsmethode Rastverschluss (Einsatz) Artikelausführung Sicherungsring

Technischer Support