Sicherungsringe für Bohrungen / O / ähnlich DIN 472 / Stahl【1-1,000 Stk. pro Packung】

Sicherungsringe für Bohrungen / O / ähnlich DIN 472 / Stahl
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff] Stahl / [Oberflächenbehandlung]



IWATA DENKO bietet Sicherungsringe für Bohrungen, die vermeiden, dass Bauteile sich auf einer Welle oder in einer Bohrung ungewollt bewegen oder lösen. Der verwendete Werkstoff ist Stahl, was erheblich Stahl ist.




Herstellerdetails:
Es handelt sich um einen hochwertigen, hochpräzisen Sicherungsring, der mit fortschrittlicher Fertigungstechnologie unter strengen Qualitätskontrollen hergestellt wird.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
O-6
O-7
O-8
O-9
O-10
O-12
O-13
O-15
O-17
O-19
O-21
O-23
O-28
O-30
O-32
O-35
O-42
O-45
O-50
O-52
O-55
O-62
O-68
O-72
O-85
O-95
O-100
O-102
O-108
O-112
O-115
O-120
O-125
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Verkaufseinheit Nenngröße Welle/Wellenbohrung/Nut (Referenz)
(mm)

55.39 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 106Karton/Packung6

0.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 107Geringe Mengen erhältlich7

0.12 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 108Geringe Mengen erhältlich8

70.33 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 109Karton/Packung9

0.47 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1010Geringe Mengen erhältlich10

113.85 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1012Karton/Packung12

96.34 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 1013Karton/Packung13

0.16 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1015Geringe Mengen erhältlich15

0.21 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1017Geringe Mengen erhältlich17

0.29 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1019Geringe Mengen erhältlich19

0.33 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1021Geringe Mengen erhältlich21

0.82 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1023Geringe Mengen erhältlich23

132.93 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 1028Karton/Packung28

0.56 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1030Geringe Mengen erhältlich30

0.58 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1032Geringe Mengen erhältlich32

0.72 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1035Geringe Mengen erhältlich35

1.12 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1042Geringe Mengen erhältlich42

1.15 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1045Geringe Mengen erhältlich45

90.90 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 1050Karton/Packung50

1.68 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1052Geringe Mengen erhältlich52

1.79 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1055Geringe Mengen erhältlich55

72.52 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 1062Karton/Packung62

3.27 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1068Geringe Mengen erhältlich68

134.96 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 1072Karton/Packung72

5.18 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1085Geringe Mengen erhältlich85

8.11 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1095Geringe Mengen erhältlich95

114.83 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 10100Karton/Packung100

120.86 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 13 Arbeitstage 10102Karton/Packung102

152.33 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 13 Arbeitstage 10108Karton/Packung108

164.76 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 13 Arbeitstage 10112Karton/Packung112

175.12 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 10115Karton/Packung115

14.91 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10120Geringe Mengen erhältlich120

264.09 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 13 Arbeitstage 10125Karton/Packung125

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Schubrichtung Montage (für Bohrung) Modell Sicherungsring Ausführung C für Bohrung Werkstoff Eisen
Mit Sicherungsringnut Innenradanschlag Ausführung mit Befestigungsmethode Standard Artikelausführung Sicherungsring

Technischer Support