• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Sicherungsringe für Wellen / G / ähnlich DIN 471 / Stahl【1-1,000 Stk. pro Packung】

Sicherungsringe für Wellen / G / ähnlich DIN 471 / Stahl
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff] Stahl / [Oberflächenbehandlung]



Die Sicherungsringe für Wellen von IWATA DENKO erfüllen die Funktion, Bauteile auf einer Welle oder in einer Bohrung zu stabilisieren. Das verwendete Material, Stahl, ist ausgesprochen Stahl.




Herstellerdetails:
Es handelt sich um einen hochwertigen Präzisionssicherungsring, der mit fortschrittlicher Fertigungstechnologie unter strengen Qualitätskontrollen hergestellt wird.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
G-3
G-4
G-5
G-6
G-7
G-8
G-9
G-10
G-11
G-15
G-16
G-17
G-19
G-20
G-22
G-25
G-30
G-32
G-35
G-38
G-40
G-45
G-50
G-55
G-60
G-65
G-70
G-75
G-80
G-85
G-90
G-100
G-120
G-130
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Verkaufseinheit Nenngröße Welle/Wellenbohrung/Nut (Referenz)
(mm)

0.60 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

103Geringe Mengen erhältlich3

0.11 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 104Geringe Mengen erhältlich4

0.61 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

105Geringe Mengen erhältlich5

0.61 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

106Geringe Mengen erhältlich6

0.13 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 107Geringe Mengen erhältlich7

0.62 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

108Geringe Mengen erhältlich8

0.14 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 109Geringe Mengen erhältlich9

0.17 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1010Geringe Mengen erhältlich10

122.55 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 1011Karton/Packung11

0.28 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1015Geringe Mengen erhältlich15

0.31 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1016Geringe Mengen erhältlich16

230.82 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 1017Karton/Packung17

0.76 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1019Geringe Mengen erhältlich19

0.39 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1020Geringe Mengen erhältlich20

0.53 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1022Geringe Mengen erhältlich22

0.54 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1025Geringe Mengen erhältlich25

1.04 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1030Geringe Mengen erhältlich30

1,217.48 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 1032Karton/Packung32

52.25 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 1035Karton/Packung35

1.02 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1038Geringe Mengen erhältlich38

1.45 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1040Geringe Mengen erhältlich40

43.73 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1045Karton/Packung45

2.19 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1050Karton/Packung50

2.24 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1055Geringe Mengen erhältlich55

2.56 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1060Geringe Mengen erhältlich60

4.24 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1065Geringe Mengen erhältlich65

4.01 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1070Geringe Mengen erhältlich70

3.81 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1075Geringe Mengen erhältlich75

145.03 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 1080Karton/Packung80

7.32 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1085Geringe Mengen erhältlich85

216.27 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 1090Karton/Packung90

9.03 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10100Karton/Packung100

195.70 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 10120Karton/Packung120

116.23 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 10130Karton/Packung130

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Schubrichtung Montage (für Welle) Modell Ring Ausführung C (für Welle) Werkstoff Eisen
Mit Sicherungsringnut Äußerer Ringanschlag Ausführung mit Befestigungsmethode Standard Artikelausführung Sicherungsring

Technischer Support