Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
JIS H-8 |
JIS H-10 |
JIS H-12.5 |
JIS H-14 |
JIS H-16 |
JIS H-18 |
JIS H-20 |
JIS H-22.5 |
JIS H-25 |
JIS H-28 |
JIS H-31.5 |
JIS H-35.5 |
JIS-H-40 |
JIS H-45 |
JIS H-50 |
JIS H-63 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Aussen - D (Ø) | ID d (mm) | Freie Höhe Ho (mm) | Plattendicke t (mm) | Total deflection amount (mm) | Sales Unit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.36 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 8 | 4.2 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | Box/Package | ||
287.39 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 10 | 10 | 5.2 | 0.75 | 0.5 | 0.25 | Box/Package | ||
0.51 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 12.5 | 6.2 | 1 | 0.7 | 0.3 | Low Quantity (can be purchased from one) | ||
0.71 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 14 | 7.2 | 1.1 | 0.8 | 0.3 | Box/Package | ||
0.73 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 16 | 8.2 | 1.25 | 0.9 | 0.35 | Box/Package | ||
433.33 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 10 | 18 | 9.2 | 1.4 | 1 | 0.4 | Box/Package | ||
0.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 20 | 10.2 | 1.55 | 1.1 | 0.45 | Low Quantity (can be purchased from one) | ||
0.92 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 22.5 | 11.2 | 1.75 | 1.25 | 0.5 | Box/Package | ||
1.06 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 25 | 12.2 | 2.15 | 1.6 | 0.55 | Low Quantity (can be purchased from one) | ||
1.13 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 28 | 14.2 | 2.25 | 1.6 | 0.65 | Box/Package | ||
4.97 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 31.5 | 16.3 | 2.45 | 1.75 | 0.7 | Low Quantity (can be purchased from one) | ||
5.34 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 35.5 | 18.3 | 2.8 | 2 | 0.8 | Box/Package | ||
6.13 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 40 | 20.4 | 3.15 | 2.25 | 0.9 | Low Quantity (can be purchased from one) | ||
7.50 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 45 | 22.4 | 3.5 | 2.5 | 1 | Box/Package | ||
6.57 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 50 | 25.4 | 4.1 | 3 | 1.1 | Low Quantity (can be purchased from one) | ||
14.94 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 63 | 31 | 4.9 | 3.5 | 1.4 | Box/Package |
Loading...
Nutzlast | For Heavy Load | Werkstoff | Spring Steel |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Aussen - D(Ø)
ID d(mm)
Freie Höhe Ho(mm)
Plattendicke t(mm)
Total deflection amount(mm)
Sales Unit
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften