Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
IWT-H-71
Nutzlast | For Heavy Load | Werkstoff | Spring Steel | Aussen - D(Ø) | 71 |
---|---|---|---|---|---|
ID d(mm) | 36 | Freie Höhe Ho(mm) | 5.6 | Plattendicke t(mm) | 4 |
Total deflection amount(mm) | 1.6 | Sales Unit | Box/Package |
Sie befinden sich auf der Seite für Stahlfederscheibe für schwere Lasten (Iwata-Standard) Hergestellt von Iwata Denko, die Teilenummer ist IWT-H-71.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer IWT-H-71.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften