Hersteller-Teilenummer: IWT-M-25
Marke: IWATA DENKO
Preis: 1.56 €
Lieferzeit: 7 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
IWT-M-25
Werkstoff | Spring Steel | Aussen - D(Ø) | 25 | ID d(mm) | 8.2 |
---|---|---|---|---|---|
Freie Höhe Ho(mm) | 1.85 | Plattendicke t(mm) | 1.5 | Total deflection amount(mm) | 0.35 |
Sales Unit | Box/Package |
Sie befinden sich auf der Seite für Stahlfederscheibe M (Iwata-Standard) hergestellt von Iwata Denko, die Teilenummer ist IWT-M-25.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer IWT-M-25.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften