Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SCS13A-45E-1/2B |
SCS13A-45E-1/4B |
SCS13A-45E-1B |
SCS13A-45E-2B |
SCS13A-45E-3/4B |
SCS13A-45E-3/8B |
SCS13A-45E-11/2B |
SCS13A-45E-11/4B |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde-Nenn-Ø M1 | |
---|---|---|---|---|---|
8.75 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/2B (15A) | ||
7.61 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/4B (8A) | ||
19.67 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1B (25A) | ||
44.02 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2B (50A) | ||
13.26 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3/4B (20A) | ||
7.64 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3/8B (10A) | ||
30.44 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | ||
24.17 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Anschlussform | 45°-Bogen | Werkstoff | EN 1.4308 Äquiv. |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussgewinde, Ausführung M1 | Rc | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | Oberflächenbehandlung | NA |
Kunststoff-Innenauskleidung | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M1
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften