• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Edelstahl-Rohrverschraubung - ungleiche Durchmesser Winkelstück

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SCS13A-ER-1/2B-1/4B
SCS13A-ER-1/2B-3/8B
SCS13A-ER-1/4B-1/8B
SCS13A-ER-1B-1/2B
SCS13A-ER-1B-3/4B
SCS13A-ER-2B-1B
SCS13A-ER-2B-11/2B
SCS13A-ER-2B-11/4B
SCS13A-ER-3/4B-1/2B
SCS13A-ER-3/4B-3/8B
SCS13A-ER-3/8B-1/4B
SCS13A-ER-11/2B-1B
SCS13A-ER-11/2B-11/4B
SCS13A-ER-11/4B-1B
SCS13A-ER-11/4B-3/4B
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Gewinde-Nenn-Ø M1 Gewinde-Nenn-Ø M2

6.62 €

5 Arbeitstage 1/2B (15A)1/4B (8A)

6.62 €

5 Arbeitstage 1/2B (15A)3/8B (10A)

6.08 €

5 Arbeitstage 1/4B (8A)1/8B (6A)

12.48 €

5 Arbeitstage 1B (25A)1/2B (15A)

12.48 €

auf Anfrage 1B (25A)3/4B (20A)

30.30 €

5 Arbeitstage 2B (50A)1B (25A)

30.30 €

5 Arbeitstage 2B (50A)1 1/2B (40A)

30.06 €

5 Arbeitstage 2B (50A)1 1/4B (32A)

9.48 €

auf Anfrage 3/4B (20A)1/2B (15A)

9.48 €

5 Arbeitstage 3/4B (20A)3/8B (10A)

6.08 €

5 Arbeitstage 3/8B (10A)1/4B (8A)

21.88 €

5 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1B (25A)

21.88 €

5 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1 1/4B (32A)

17.38 €

5 Arbeitstage 1 1/4B (32A)1B (25A)

17.38 €

5 Arbeitstage 1 1/4B (32A)3/4B (20A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Verbindungsausführung Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø Anschlussform 90°-Bogen
Werkstoff EN 1.4308 Äquiv. Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Anschlussgewinde, Ausführung M2 Rc
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl Oberflächenbehandlung NA Kunststoff-Innenauskleidung NA

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support