• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Edelstahl-Rohrverschraubung - Kappe

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SCS13A-C-1/2B
SCS13A-C-1/4B
SCS13A-C-1/8B
SCS13A-C-1B
SCS13A-C-2B
SCS13A-C-3/4B
SCS13A-C-3/8B
SCS13A-C-11/2B
SCS13A-C-11/4B
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Gewinde-Nenn-Ø M1

4.17 €

5 Arbeitstage 1/2B (15A)

3.35 €

5 Arbeitstage 1/4B (8A)

3.35 €

5 Arbeitstage 1/8B (6A)

7.26 €

4 Arbeitstage 1B (25A)

12.21 €

5 Arbeitstage 2B (50A)

4.99 €

5 Arbeitstage 3/4B (20A)

3.35 €

5 Arbeitstage 3/8B (10A)

8.94 €

5 Arbeitstage 1 1/2B (40A)

8.52 €

5 Arbeitstage 1 1/4B (32A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Verbindungsausführung Gewinde (Anschluss) Werkstoff EN 1.4308 Äquiv.
Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl Oberflächenbehandlung NA
Kunststoff-Innenauskleidung NA

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support