Edelstahl-Rohrverschraubung - Sechskant Nippel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SCS13A-SN-1/2B
SCS13A-SN-1/4B
SCS13A-SN-1/8B
SCS13A-SN-1B
SCS13A-SN-2B
SCS13A-SN-3/4B
SCS13A-SN-3/8B
SCS13A-SN-11/2B
SCS13A-SN-11/4B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M1

4.56 €

1 7 Arbeitstage 1/2B (15A)

3.38 €

1 8 Arbeitstage 1/4B (8A)

3.36 €

1 6 Arbeitstage 1/8B (6A)

9.62 €

1 8 Arbeitstage 1B (25A)

24.95 €

1 8 Arbeitstage 2B (50A)

7.10 €

1 7 Arbeitstage 3/4B (20A)

3.62 €

1 6 Arbeitstage 3/8B (10A)

17.43 €

1 8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)

12.71 €

1 8 Arbeitstage 1 1/4B (32A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform Doppelnippel Werkstoff EN 1.4308 Äquiv.
Anschlussgewinde, Ausführung M1 R Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl Oberflächenbehandlung NA
Kunststoff-Innenauskleidung NA

Technischer Support