• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Edelstahl-Rohrflansch - Modell zum Aufziehen – 300LB - SUSF304

Edelstahl-Rohrflansch - Modell zum Aufziehen – 300LB - SUSF304

JPI 7S-15-compliant slip-on stainless steel pipe flange (SO RF). Nominal pressure 300 lb, material SUSF304.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SUSF304-SORF-300LB-15A
SUSF304-SORF-300LB-20A
SUSF304-SORF-300LB-25A
SUSF304-SORF-300LB-40A
SUSF304-SORF-300LB-50A
SUSF304-SORF-300LB-65A
SUSF304-SORF-300LB-80A
SUSF304-SORF-300LB-100A
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Nenn-Ø

-

auf Anfrage 15A

-

auf Anfrage 20A

-

auf Anfrage 25A

-

auf Anfrage 40A

-

auf Anfrage 50A

-

auf Anfrage 65A

-

auf Anfrage 80A

-

auf Anfrage 100A

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Flansch mit Schweißverbindung Flanschnorm Flansch nach JPI/ASME-Norm Flanschtyp Überschiebflansch
Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Nenndruck (Klasse) 300LB Oberflächenbehandlung NA

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support