JIS G3443-2-compliant water supply flat face plate flange (WF). Nominal pressure F12; Material SUSF304.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
---|
SUSF304-WF-F12-80A |
SUSF304-WF-F12-100A |
SUSF304-WF-F12-125A |
SUSF304-WF-F12-150A |
SUSF304-WF-F12-200A |
SUSF304-WF-F12-250A |
SUSF304-WF-F12-300A |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mengenrabatt | Lieferzeit? | Nenn-Ø |
---|---|---|---|---|
- | auf Anfrage | 80A | ||
- | auf Anfrage | 100A | ||
- | auf Anfrage | 125A | ||
- | auf Anfrage | 150A | ||
- | auf Anfrage | 200A | ||
- | auf Anfrage | 250A | ||
- | auf Anfrage | 300A |
Loading...
Art | Flansch mit Schweißverbindung | Flanschnorm | Wasserversorgung | Flanschtyp | Flache Flansche (SOP) |
---|---|---|---|---|---|
Flanschdichtung, Anordnung des Sitzes | Sitz auf der gesamten Oberfläche (FF) | Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Oberflächenbehandlung | NA |
Nenndruck | F12 |
MISUMI
Standardpreis 3.30 €
Lieferzeit: 3 Arbeitstage
MIE TECHNO
Standardpreis 15.56 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
MISUMI
Standardpreis 4.89 €
Lieferzeit: 3 Arbeitstage
FUJI SPECIAL
Standardpreis 11.35 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
FUJI SPECIAL
Standardpreis 11.24 €
Lieferzeit: 4 Arbeitstage
MIE TECHNO
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
MIE TECHNO
Standardpreis 8.64 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
MIE TECHNO
Standardpreis 7.42 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
MIE TECHNO
Lieferzeit: auf Anfrage
MIE TECHNO
Lieferzeit: 9 Arbeitstage
IHARA SCIENCE
Standardpreis 16.54 €
Lieferzeit: 50 Arbeitstage
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.