JIS B 2220-compliant, slip-on welded-type, flat-face flange (SOP FF). Nominal pressure: 10 K, material: SUSF304L.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mengenrabatt | Lieferzeit? | Nenn-Ø |
---|---|---|---|---|
- | auf Anfrage | 10A | ||
- | auf Anfrage | 15A | ||
- | auf Anfrage | 20A | ||
- | auf Anfrage | 25A | ||
- | auf Anfrage | 32A | ||
- | auf Anfrage | 40A | ||
- | auf Anfrage | 50A | ||
- | auf Anfrage | 65A | ||
- | auf Anfrage | 80A | ||
- | auf Anfrage | 90A | ||
- | auf Anfrage | 100A | ||
- | auf Anfrage | 125A | ||
- | auf Anfrage | 150A | ||
- | auf Anfrage | 200A | ||
- | auf Anfrage | 250A | ||
- | auf Anfrage | 300A |
Loading...
Art | Flansch mit Schweißverbindung | Flanschnorm | Flansch nach JIS-Norm | Flanschtyp | Flache Flansche (SOP) |
---|---|---|---|---|---|
Flanschdichtung, Anordnung des Sitzes | Sitz auf der gesamten Oberfläche (FF) | Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4306 Äquiv.) | Nenndruck | 10K |
Oberflächenbehandlung | NA |
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.