Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
MD-35 |
MD-35-T |
MD-50 |
MD-50-MM |
MD-50-T |
MD-50MM-T |
MD-55 |
MD-55-T |
MD-70 |
MD-70-T |
MD-70F |
MD-90 |
MD-90-T |
MD-100 |
MD-112 |
MD-112-T |
MD-125 |
MD-125-T |
MD-140 |
MD-140-T |
MD-160 |
MD-160-M |
MD-160-T |
MD-160M-T |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Grundwerkstoff | zulässiger Drehmomentbereich (N•m) | Außendurchmesser K (mm) | Volle Länge A (mm) | Max. Drehzahlbereich (r/min) | Nenndrehmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Betriebstemperaturbereich (°C) | Torsionssteifigkeit (N·m/Grad) | Paketprodukte/einzelnes Element | Spezifikationen | Größe Flansch (Nabe) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.02 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Aluminiumlegierung | 5,0~Unter 10 | 35 | 54 | 4,001 bis 10,000 | 9.8 | 10000 | - | 10.5 | Artikelsatz | - | Standard | |
5.17 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Polyacetal-Kunststoff | - | 35 | - | - | - | - | -40~85 | - | Senderkomponente | Der Sender für MD-35 | - | ||
36.54 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Aluminiumlegierung | 20~Unter 50 | 50 | 64 | 4,001 bis 10,000 | 29 | 8000 | - | 47.1 | Artikelsatz | - | Standard | |
44.26 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Aluminiumlegierung | 20~Unter 50 | 50 | 64 | 4,001 bis 10,000 | 29 | 8000 | - | 47.1 | Artikelsatz | - | Beide Seiten M | |
5.34 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Polyacetal-Kunststoff | - | 50 | - | - | - | - | -40~85 | - | Senderkomponente | Der Sender für MD-50 | - | ||
5.64 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Polyacetal-Kunststoff | - | 50 | - | - | - | - | -40~85 | - | Senderkomponente | Der Sender für MD-50MM | - | ||
45.46 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Aluminiumlegierung | 20~Unter 50 | 55 | 70 | 4,001 bis 10,000 | 34 | 8000 | - | 58.9 | Artikelsatz | - | Standard | |
5.51 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Polyacetal-Kunststoff | - | 55 | - | - | - | - | -40~85 | - | Senderkomponente | Der Sender für MD-55 | - | ||
46.65 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Aluminiumlegierung | 20~Unter 50 | 70 | 70 | 4,001 bis 10,000 | 44 | 6000 | - | 90.3 | Artikelsatz | - | Standard | |
6.36 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Polyacetal-Kunststoff | - | 70 | - | - | - | - | -40~85 | - | Senderkomponente | Der Sender für MD-70 | - | ||
50.78 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN-JL 1040 Äquiv. | 20~Unter 50 | 70 | 70 | 4,001 bis 10,000 | 44 | 6000 | - | 90.3 | Artikelsatz | - | Standard | |
67.17 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN-JL 1040 Äquiv. | 50~Unter 100 | 90 | 84 | 2001 bis 4,000 | 95 | 4000 | - | 178 | Artikelsatz | - | Standard | |
8.93 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Polyacetal-Kunststoff | - | 90 | - | - | - | - | -40~85 | - | Senderkomponente | Der Sender für MD-90 | - | ||
72.67 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN-JL 1040 Äquiv. | 100~Unter 500 | 100 | 94 | 2001 bis 4,000 | 107 | 4000 | - | 198 | Artikelsatz | - | Standard | |
80.49 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN-JL 1040 Äquiv. | 100~Unter 500 | 112 | 104 | 2001 bis 4,000 | 137 | 4000 | - | 308 | Artikelsatz | - | Standard | |
11.17 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Polyacetal-Kunststoff | - | 112 | - | - | - | - | -40~85 | - | Senderkomponente | Der Sender für MD-112 | - | ||
85.08 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN-JL 1040 Äquiv. | 100~Unter 500 | 125 | 121 | 2001 bis 4,000 | 157 | 4000 | - | 420 | Artikelsatz | - | Standard | |
15.80 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Polyacetal-Kunststoff | - | 125 | - | - | - | - | -40~85 | - | Senderkomponente | Der Sender für MD-125 | - | ||
100.28 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN-JL 1040 Äquiv. | 100~Unter 500 | 140 | 146 | 2001 bis 4,000 | 188 | 4000 | - | 559 | Artikelsatz | - | Standard | |
21.46 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Polyacetal-Kunststoff | - | 140 | - | - | - | - | -40~85 | - | Senderkomponente | Der Sender für MD-140 | - | ||
129.40 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN-JL 1040 Äquiv. | 100~Unter 500 | 160 | 164 | 2001 bis 4,000 | 239 | 4000 | - | 638 | Artikelsatz | - | Standard | ||
151.71 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN-JL 1040 Äquiv. | 100~Unter 500 | 160 | 164 | 2001 bis 4,000 | 294 | 4000 | - | 749 | Artikelsatz | - | Nur auf einer Seite M | ||
27.28 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | Polyacetal-Kunststoff | - | 160 | - | - | - | - | -40~85 | - | Senderkomponente | Der Sender für MD-160 | - | ||
29.18 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Polyacetal-Kunststoff | - | 160 | - | - | - | - | -40~85 | - | Senderkomponente | Der Sender für MD-160M | - |
Loading...
Ausführung | Oldham-Ausführung | Zulässiger Versatz | NA | Eigenschaften | Werkstoffe zur / Kompakt |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Standard | Werkstoff - Puffer | Polyacetal-Kunststoff |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Grundwerkstoff
zulässiger Drehmomentbereich(N•m)
Außendurchmesser K(mm)
Volle Länge A(mm)
Max. Drehzahlbereich(r/min)
Nenndrehmoment(Nm)
Max. Drehzahl(r/min)
Torsionssteifigkeit(N·m/Grad)
Paketprodukte/einzelnes Element
Spezifikationen
Größe Flansch (Nabe)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften