• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Servo-Kupplungen / S

Servo-Kupplungen / S
  • Mengenrabatt
High torque transmission, energy saving design, large allowable misalignment, no backlash product.

[Features]
· Metal leaf spring employs a dividing element, achieving excellent flexibility and high reliability.
· Elements are laminated elements of 0.3 mm and 0.5 mm thick, selected stainless steel.
· Number of sheets can be increased or decreased as required.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
S-01
S-04
S-10
S-18
S-25
S-45
S-80
S-1000
S-130
S-1500
S-210
S-340
S-540
S-700
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSzulässiger Drehmomentbereich
(N•m)
Außendurchmesser K
(mm)
Volle Länge A
(mm)
Max. Drehzahlbereich
(r/min)
Nenndrehmoment
(Nm)
Max. Drehzahl
(r/min)
Zulässige Fehlstellung (Parallele)
(mm)
Zulässige Fehlstellung (Winkel)
(deg)
Zulässige Fehlstellung (Axialrichtung)
(mm)
Anzahl Einteilungen

80.67 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1010~Unter 20605010,001 bis 78,00010200000.410.54

90.36 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1020~Unter 50706110,001 bis 78,00040200000.410.64

154.67 €

1 7 Arbeitstage 10100~Unter 5008164.810,001 bis 78,000100200000.510.74

164.58 €

1 7 Arbeitstage 10100~Unter 5009372.410,001 bis 78,000180180000.611.34

171.65 €

1 7 Arbeitstage 10100~Unter 5001048310,001 bis 78,000250150000.711.54

230.36 €

1 7 Arbeitstage 10100~Unter 500126100.210,001 bis 78,000450130000.811.84

312.45 €

1 7 Arbeitstage 10500~Unter 1000143117.610,001 bis 78,000800120000.60.70.66

1,645.87 €

1 11 Arbeitstage 1010000~Unter 200002762604,001 bis 10,0001000050001.40.726

434.61 €

1 7 Arbeitstage 101000~Unter 5000168136.44,001 bis 10,0001300100000.70.70.76

2,448.71 €

1 11 Arbeitstage 1010000~Unter 200003083074,001 bis 10,0001500043001.50.72.26

606.88 €

1 7 Arbeitstage 101000~Unter 5000194153.04,001 bis 10,000210080000.80.70.86

740.56 €

1 7 Arbeitstage 101000~Unter 5000214178.44,001 bis 10,000340065000.90.70.96

1,292.89 €

1 7 Arbeitstage 105000~Unter 10000246208.84,001 bis 10,000540055001.20.71.26

1,793.22 €

1 11 Arbeitstage 105000~Unter 10000276241.24,001 bis 10,000700050001.40.71.46

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Scheibenausführung Zulässiger Versatz Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel Eigenschaften Hohes Drehmoment / Kein Spiel
Anwendung Standard Paketprodukte/einzelnes Element Artikelsatz

Technischer Support