Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
L-01 |
L-04 |
L-10 |
L-18 |
L-25 |
L-45 |
L-80 |
L-1000 |
L-130 |
L-1500 |
L-2000 |
L-210 |
L-340 |
L-540 |
L-700 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | zulässiger Drehmomentbereich (N•m) | Außendurchmesser K (mm) | Volle Länge A (mm) | Nenndrehmoment (Nm) | Zulässige Fehlstellung (Parallele) (mm) | Zulässige Fehlstellung (Winkel) (deg) | Zulässige Fehlstellung (Axialrichtung) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104.90 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | 10~Unter 20 | 58 | 72 | 10 | 0.55 | 1 | 0.5 | ||
129.33 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | 20~Unter 50 | 68 | 86 | 40 | 0.63 | 1 | 0.6 | ||
211.10 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | 100~Unter 500 | 81 | 89.8 | 100 | 0.68 | 1 | 1 | ||
252.69 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | 100~Unter 500 | 93 | 104.4 | 180 | 0.82 | 1 | 1.3 | ||
285.25 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | 100~Unter 500 | 104 | 120 | 250 | 0.92 | 1 | 1.5 | ||
344.44 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | 100~Unter 500 | 126 | 144.2 | 450 | 1.08 | 1 | 1.8 | ||
468.38 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | 500~Unter 1000 | 143 | 164.6 | 800 | 0.84 | 0.7 | 1 | ||
1,725.30 € | 1 | 34 Arbeitstage | 10 | 10000~Unter 20000 | 276 | 377 | 10000 | 1.9 | 0.7 | 2 | ||
593.69 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | 1000~Unter 5000 | 168 | 192.4 | 1300 | 0.91 | 0.7 | 1.1 | ||
2,012.81 € | 1 | 34 Arbeitstage | 10 | 10000~Unter 20000 | 308 | 421 | 15000 | 1.9 | 0.7 | 2.1 | ||
3,354.51 € | 1 | 34 Arbeitstage | 10 | 20000~Unter 50000 | 346 | 607 | 20000 | 2.1 | 0.7 | 2.3 | ||
761.72 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | 1000~Unter 5000 | 194 | 216 | 2100 | 1.05 | 0.7 | 1.3 | ||
912.66 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | 1000~Unter 5000 | 214 | 249.4 | 3400 | 1.12 | 0.7 | 1.5 | ||
2,444.96 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | 5000~Unter 10000 | 246 | 286.8 | 5400 | 1.33 | 0.7 | 1.6 | ||
2,863.03 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | 5000~Unter 10000 | 276 | 337.2 | 7000 | 1.61 | 0.7 | 1.8 |
Loading...
Ausführung | Scheibenausführung | Zulässiger Versatz | Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel | Eigenschaften | Hohes Drehmoment / Kein Spiel |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Standard | Paketprodukte/einzelnes Element | Artikelsatz |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
zulässiger Drehmomentbereich(N•m)
Außendurchmesser K(mm)
Volle Länge A(mm)
Nenndrehmoment(Nm)
Zulässige Fehlstellung (Parallele)(mm)
Zulässige Fehlstellung (Winkel)(deg)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften