• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

NK-2000 Flexibler Schlauch mit Kompaktanschluss (Metall)

NK-2000 Flexibler Schlauch mit Kompaktanschluss (Metall)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Standard flexible hose with selectable end fittings.

[Features]
· Structured with the slim union (female touch type) welded to the tube.
· Applicable tubing: STD / SA (flexible) / CLT (ultra-flexible).
· Length: 200 mm to 10M.

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NK2000FF/SS400-8A-1000
NK2000FF/SS400-8A-1100
NK2000FF/SS400-8A-1200
NK2000FF/SS400-8A-1300
NK2000FF/SS400-8A-1400
NK2000FF/SS400-8A-1500
NK2000FF/SS400-8A-1600
NK2000FF/SS400-8A-1700
NK2000FF/SS400-8A-1800
NK2000FF/SS400-8A-1900
NK2000FF/SS400-8A-2000
NK2000FF/SS400-8A-300
NK2000FF/SS400-8A-400
NK2000FF/SS400-8A-500
NK2000FF/SS400-8A-600
NK2000FF/SS400-8A-700
NK2000FF/SS400-8A-800
NK2000FF/SS400-8A-900
NK2000FF/SS400-10A-1000
NK2000FF/SS400-10A-1100
NK2000FF/SS400-10A-1200
NK2000FF/SS400-10A-1300
NK2000FF/SS400-10A-1400
NK2000FF/SS400-10A-1500
NK2000FF/SS400-10A-1600
NK2000FF/SS400-10A-1700
NK2000FF/SS400-10A-1800
NK2000FF/SS400-10A-1900
NK2000FF/SS400-10A-2000
NK2000FF/SS400-10A-300
NK2000FF/SS400-10A-400
NK2000FF/SS400-10A-500
NK2000FF/SS400-10A-600
NK2000FF/SS400-10A-700
NK2000FF/SS400-10A-800
NK2000FF/SS400-10A-900
NK2000FF/SS400-15A-1000
NK2000FF/SS400-15A-1100
NK2000FF/SS400-15A-1200
NK2000FF/SS400-15A-1300
NK2000FF/SS400-15A-1400
NK2000FF/SS400-15A-1500
NK2000FF/SS400-15A-1600
NK2000FF/SS400-15A-1700
NK2000FF/SS400-15A-1800
NK2000FF/SS400-15A-1900
NK2000FF/SS400-15A-2000
NK2000FF/SS400-15A-300
NK2000FF/SS400-15A-400
NK2000FF/SS400-15A-500
NK2000FF/SS400-15A-600
NK2000FF/SS400-15A-700
NK2000FF/SS400-15A-800
NK2000FF/SS400-15A-900
NK2000FF/SS400-20A-1000
NK2000FF/SS400-20A-1100
NK2000FF/SS400-20A-1200
NK2000FF/SS400-20A-1300
NK2000FF/SS400-20A-1400
NK2000FF/SS400-20A-1500
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSID d
(Ø)
Anschlussstück-Ausführung 1 Anschlussstück-Ausführung 2 Minimaler Biegeradius
(mm)
Verbindungsteil, Material Außen-Ø mit Umflechtung
(Ø)
Betriebstemperaturbereich
(°C)
Länge
(mm)
Außen-Ø ohne Umflechtung
(φ)
Nenn-Ø (Bohrungs-Ø) Abstand
(mm)
Plattendicke
(t)

50.51 €

5 Arbeitstage 107.2Metallbefestigungen DMetallbefestigungen D25[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.12.1-10~250100010.98A2.40.2

52.17 €

5 Arbeitstage 107.2Metallbefestigungen DMetallbefestigungen D25[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.12.1-10~250110010.98A2.40.2

53.82 €

5 Arbeitstage 107.2Metallbefestigungen DMetallbefestigungen D25[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.12.1-10~250120010.98A2.40.2

55.48 €

5 Arbeitstage 107.2Metallbefestigungen DMetallbefestigungen D25[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.12.1-10~250130010.98A2.40.2

57.13 €

5 Arbeitstage 107.2Metallbefestigungen DMetallbefestigungen D25[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.12.1-10~250140010.98A2.40.2

58.79 €

5 Arbeitstage 107.2Metallbefestigungen DMetallbefestigungen D25[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.12.1-10~250150010.98A2.40.2

60.59 €

5 Arbeitstage 107.2Metallbefestigungen DMetallbefestigungen D25[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.12.1-10~250160010.98A2.40.2

62.25 €

5 Arbeitstage 107.2Metallbefestigungen DMetallbefestigungen D25[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.12.1-10~250170010.98A2.40.2

63.91 €

5 Arbeitstage 107.2Metallbefestigungen DMetallbefestigungen D25[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.12.1-10~250180010.98A2.40.2

65.56 €

5 Arbeitstage 107.2Metallbefestigungen DMetallbefestigungen D25[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.12.1-10~250190010.98A2.40.2

67.22 €

5 Arbeitstage 107.2Metallbefestigungen DMetallbefestigungen D25[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.12.1-10~250200010.98A2.40.2

38.77 €

5 Arbeitstage 107.2Metallbefestigungen DMetallbefestigungen D25[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.12.1-10~25030010.98A2.40.2

40.43 €

5 Arbeitstage 107.2Metallbefestigungen DMetallbefestigungen D25[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.12.1-10~25040010.98A2.40.2

42.08 €

5 Arbeitstage 107.2Metallbefestigungen DMetallbefestigungen D25[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.12.1-10~25050010.98A2.40.2

43.74 €

5 Arbeitstage 107.2Metallbefestigungen DMetallbefestigungen D25[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.12.1-10~25060010.98A2.40.2

45.39 €

5 Arbeitstage 107.2Metallbefestigungen DMetallbefestigungen D25[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.12.1-10~25070010.98A2.40.2

47.05 €

5 Arbeitstage 107.2Metallbefestigungen DMetallbefestigungen D25[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.12.1-10~25080010.98A2.40.2

48.86 €

5 Arbeitstage 107.2Metallbefestigungen DMetallbefestigungen D25[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.12.1-10~25090010.98A2.40.2

51.37 €

5 Arbeitstage 1010.5Metallbefestigungen DMetallbefestigungen D35[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.16.3-10~250100015.110A3.10.25

53.18 €

5 Arbeitstage 1010.5Metallbefestigungen DMetallbefestigungen D35[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.16.3-10~250110015.110A3.10.25

54.83 €

5 Arbeitstage 1010.5Metallbefestigungen DMetallbefestigungen D35[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.16.3-10~250120015.110A3.10.25

56.49 €

5 Arbeitstage 1010.5Metallbefestigungen DMetallbefestigungen D35[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.16.3-10~250130015.110A3.10.25

58.14 €

5 Arbeitstage 1010.5Metallbefestigungen DMetallbefestigungen D35[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.16.3-10~250140015.110A3.10.25

59.80 €

5 Arbeitstage 1010.5Metallbefestigungen DMetallbefestigungen D35[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.16.3-10~250150015.110A3.10.25

61.45 €

5 Arbeitstage 1010.5Metallbefestigungen DMetallbefestigungen D35[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.16.3-10~250160015.110A3.10.25

63.26 €

5 Arbeitstage 1010.5Metallbefestigungen DMetallbefestigungen D35[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.16.3-10~250170015.110A3.10.25

64.91 €

5 Arbeitstage 1010.5Metallbefestigungen DMetallbefestigungen D35[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.16.3-10~250180015.110A3.10.25

66.57 €

5 Arbeitstage 1010.5Metallbefestigungen DMetallbefestigungen D35[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.16.3-10~250190015.110A3.10.25

68.23 €

5 Arbeitstage 1010.5Metallbefestigungen DMetallbefestigungen D35[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.16.3-10~250200015.110A3.10.25

39.63 €

5 Arbeitstage 1010.5Metallbefestigungen DMetallbefestigungen D35[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.16.3-10~25030015.110A3.10.25

41.29 €

5 Arbeitstage 1010.5Metallbefestigungen DMetallbefestigungen D35[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.16.3-10~25040015.110A3.10.25

43.09 €

5 Arbeitstage 1010.5Metallbefestigungen DMetallbefestigungen D35[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.16.3-10~25050015.110A3.10.25

44.75 €

5 Arbeitstage 1010.5Metallbefestigungen DMetallbefestigungen D35[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.16.3-10~25060015.110A3.10.25

46.40 €

5 Arbeitstage 1010.5Metallbefestigungen DMetallbefestigungen D35[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.16.3-10~25070015.110A3.10.25

48.06 €

5 Arbeitstage 1010.5Metallbefestigungen DMetallbefestigungen D35[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.16.3-10~25080015.110A3.10.25

49.71 €

5 Arbeitstage 1010.5Metallbefestigungen DMetallbefestigungen D35[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.16.3-10~25090015.110A3.10.25

64.43 €

5 Arbeitstage 1013Metallbefestigungen DMetallbefestigungen D50[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.19.6-10~250100018.415A3.30.25

67.29 €

5 Arbeitstage 1013Metallbefestigungen DMetallbefestigungen D50[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.19.6-10~250110018.415A3.30.25

70.15 €

5 Arbeitstage 1013Metallbefestigungen DMetallbefestigungen D50[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.19.6-10~250120018.415A3.30.25

72.86 €

5 Arbeitstage 1013Metallbefestigungen DMetallbefestigungen D50[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.19.6-10~250130018.415A3.30.25

75.72 €

5 Arbeitstage 1013Metallbefestigungen DMetallbefestigungen D50[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.19.6-10~250140018.415A3.30.25

78.42 €

5 Arbeitstage 1013Metallbefestigungen DMetallbefestigungen D50[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.19.6-10~250150018.415A3.30.25

81.28 €

5 Arbeitstage 1013Metallbefestigungen DMetallbefestigungen D50[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.19.6-10~250160018.415A3.30.25

84.14 €

5 Arbeitstage 1013Metallbefestigungen DMetallbefestigungen D50[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.19.6-10~250170018.415A3.30.25

86.85 €

5 Arbeitstage 1013Metallbefestigungen DMetallbefestigungen D50[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.19.6-10~250180018.415A3.30.25

89.71 €

5 Arbeitstage 1013Metallbefestigungen DMetallbefestigungen D50[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.19.6-10~250190018.415A3.30.25

92.42 €

5 Arbeitstage 1013Metallbefestigungen DMetallbefestigungen D50[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.19.6-10~250200018.415A3.30.25

44.86 €

5 Arbeitstage 1013Metallbefestigungen DMetallbefestigungen D50[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.19.6-10~25030018.415A3.30.25

47.72 €

5 Arbeitstage 1013Metallbefestigungen DMetallbefestigungen D50[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.19.6-10~25040018.415A3.30.25

50.43 €

5 Arbeitstage 1013Metallbefestigungen DMetallbefestigungen D50[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.19.6-10~25050018.415A3.30.25

53.29 €

5 Arbeitstage 1013Metallbefestigungen DMetallbefestigungen D50[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.19.6-10~25060018.415A3.30.25

56.15 €

5 Arbeitstage 1013Metallbefestigungen DMetallbefestigungen D50[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.19.6-10~25070018.415A3.30.25

58.86 €

5 Arbeitstage 1013Metallbefestigungen DMetallbefestigungen D50[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.19.6-10~25080018.415A3.30.25

61.72 €

5 Arbeitstage 1013Metallbefestigungen DMetallbefestigungen D50[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.19.6-10~25090018.415A3.30.25

84.60 €

5 Arbeitstage 1019Metallbefestigungen DMetallbefestigungen D65[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.26.9-10~250100025.420A3.80.3

87.91 €

5 Arbeitstage 1019Metallbefestigungen DMetallbefestigungen D65[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.26.9-10~250110025.420A3.80.3

91.37 €

5 Arbeitstage 1019Metallbefestigungen DMetallbefestigungen D65[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.26.9-10~250120025.420A3.80.3

94.68 €

5 Arbeitstage 1019Metallbefestigungen DMetallbefestigungen D65[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.26.9-10~250130025.420A3.80.3

85.20 €

5 Arbeitstage 1019Metallbefestigungen DMetallbefestigungen D65[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.26.9-10~250140025.420A3.80.3

88.39 €

5 Arbeitstage 1019Metallbefestigungen DMetallbefestigungen D65[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.26.9-10~250150025.420A3.80.3

Loading...

Grundlegende Informationen

Ausführung Flexibler Schlauch Rohr Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Zulässige Flüssigkeit Dampf / Wasser / Öl / Luft / Chemikalien/Medikamente
Verbindungsteil, Ausführung Anschlussstück Max. Betriebsdruck(MPa) 1 Litze Verfügbar
Rohrausführung STD Umflechtung Einlagig

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support