NK-6300 Flexibler Schlauch mit Flansch (nicht geschweißt)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NK6300/10K-SUS304-50A-500

Teilenummer
NK6300/10K-SUS304-50A-500
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

260.23 €

1 7 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Flexibler Schlauch Rohr Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Zulässige Flüssigkeit Dampf / Wasser / Öl / Luft / Chemikalien/Medikamente
ID d(mm) 54 Verbindungsteil, Ausführung Flansch Max. Betriebsdruck(MPa) 1
Litze Verfügbar Minimaler Biegeradius(mm) 135 Verbindungsteil, Material Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)
Außen-Ø mit Umflechtung(Ø) 72.1 Betriebstemperaturbereich(°C) -10::100 Länge(mm) 500
Flanschausführung Loser Flansch beidseitig Rohrausführung SA Umflechtung Einlagig
Außen-Ø ohne Umflechtung(mm) 70.5 Nenn-Ø (Bohrungs-Ø) 50A Abstand(mm) 11
Plattendicke(t) 0.4

Sie befinden sich auf der Seite für NK-6300 Flexibler Schlauch mit Flansch (nicht geschweißt) , die Teilenummer ist NK6300/10K-SUS304-50A-500.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NK6300/10K-SUS304-50A-500.

Technischer Support