NK-RB-F, flexibles Verbindungselement aus Kautschuk, gewölbt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NK-RB-F-10K/SS400-20A-150
NK-RB-F-10K/SS400-25A-150
NK-RB-F-10K/SS400-32A-150
NK-RB-F-10K/SS400-40A-150
NK-RB-F-10K/SS400-50A-150
NK-RB-F-10K/SS400-65A-150
NK-RB-F-10K/SS400-80A-150
NK-RB-F-10K/SS400-100A-150
NK-RB-F-10K/SS400-125A-150
NK-RB-F-10K/SS400-150A-150
NK-RB-F-10K/SS400-200A-150
NK-RB-F-10K/SS400-250A-200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenngröße Länge
(mm)
Innen-Ø

98.13 €

1 8 Arbeitstage 20A15024

111.85 €

1 8 Arbeitstage 25A15027

114.44 €

1 8 Arbeitstage 32A15037

119.63 €

1 8 Arbeitstage 40A15037

147.60 €

1 8 Arbeitstage 50A15044

190.83 €

1 8 Arbeitstage 65A15060

192.39 €

1 8 Arbeitstage 80A15073

235.64 €

1 8 Arbeitstage 100A15095

328.34 €

1 7 Arbeitstage 125A150120

414.82 €

1 7 Arbeitstage 150A150145

525.52 €

1 14 Arbeitstage 200A150187

871.72 €

1 14 Arbeitstage 250A200239

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verbindungsart Gummidichtung Geeignetes Fluid Wasser / Gas / Luft Verbindungsteil, Ausführung Flansch
Werkstoff des geschweißten Teils (innerer Zylinder, Balg) EPDM Verbindungsteil, Material EN 1.0038 Äquiv. Maximaler Betriebsdruck(MPa) 1
Flanschausführung JIS-Flansch Maximale Betriebstemperatur(°C) 55

Technischer Support