NK-RB-D, flexibles Verbindungselement aus Kautschuk, gewölbt, mit PTFE-Auskleidung

NK-RB-D, flexibles Verbindungselement aus Kautschuk, gewölbt, mit PTFE-Auskleidung
[Features]
· The connection part is fluoroplastic.
Excellent heat resistance and chemical resistance, and, at the same time, water-repellent, oil repellent, and non-adhesive.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NK-RB-D-10K/SS400-20A-81
NK-RB-D-10K/SS400-25A-81
NK-RB-D-10K/SS400-32A-81
NK-RB-D-10K/SS400-40A-81
NK-RB-D-10K/SS400-50A-122
NK-RB-D-10K/SS400-65A-122
NK-RB-D-10K/SS400-80A-122
NK-RB-D-10K/SS400-100A-122
NK-RB-D-10K/SS400-125A-143
NK-RB-D-10K/SS400-150A-166
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenngröße Innen-Ø

427.09 €

1 10 Arbeitstage 20A25

440.65 €

1 10 Arbeitstage 25A25

501.67 €

1 10 Arbeitstage 32A36

508.44 €

1 10 Arbeitstage 40A36

576.23 €

1 10 Arbeitstage 50A48

908.41 €

1 10 Arbeitstage 65A62

989.76 €

1 10 Arbeitstage 80A72

1,288.04 €

1 10 Arbeitstage 100A98

1,816.81 €

1 12 Arbeitstage 125A124

2,176.10 €

1 12 Arbeitstage 150A149

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verbindungsart Gummidichtung Geeignetes Fluid Wasser / Gas / Öl / Luft / Lösungsmittel / Chemikalien/Medikamente Verbindungsteil, Ausführung Flansch
Werkstoff des geschweißten Teils (innerer Zylinder, Balg) PTFE Verbindungsteil, Material EN 1.0038 Äquiv. Maximaler Betriebsdruck(MPa) 1
Flanschausführung JIS-Flansch Maximale Betriebstemperatur(°C) 100

Technischer Support