• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Sechskantschrauben / Schlitz / rostfreier Stahl / 2010-SUS【200 Stk. pro Packung】

Sechskantschrauben / Schlitz / rostfreier Stahl / 2010-SUS
  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 2010-M6X20-SUS

Marke: MARUEMU WORKS

Preis: 30.07

Lieferzeit: Versand am selben Tag

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2010-M6X20-SUS

Teilenummer
2010-M6X20-SUS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

30.07 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Standard Nenngröße Schraube (M) 6 Länge L oder I (mm) 20
Werkstoff Edelstahl Oberflächenbehandlung NA Montagebohrung, Form Flachkopf
Abstand(mm) 1 Zusätzliche Form Standard Gewindeart Metrisches Regelgewinde
Anwendung Standard Schraubmodell Vollgewinde

Sie befinden sich auf der Seite für Sechskantschrauben / Schlitz / rostfreier Stahl / 2010-SUS, die Teilenummer ist 2010-M6X20-SUS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2010-M6X20-SUS.

Technischer Support