Induktionsmotor K-Serie

Induktionsmotor K-Serie
Optimal for one-direction continuous operation, such as with conveyors, etc. (compatible with domestic voltage)

[Features]
Compatible with domestic voltage.
· Can be combined with orthogonal shaft gearhead.
· Orthogonal shaft gearhead (hollow shaft type and solid shaft type) can be combined with motors that have mounting angle dimensions of 80 mm and 90 mm.
· Contributes to space-saving

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

4IK25GN-ST

Teilenummer
4IK25GN-ST
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

132.76 €

1 28 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Motoreinheit Motortyp Induktion Maß Vierkantflansch A(mm) 80
Nennleistung(W) 25 Stromversorgung 3-phasig Umgebungsbedingungen Standard
Elektromagnetische Bremsen, Kupplungen NA Spannung(V) 200 / 220 Wellenende, Form Ritzelwellenart
Verbindungstyp Kleiner Klemmenkasten im Lieferumfang enthalten Symbol Modellnummer -S (4-polig)

Sie befinden sich auf der Seite für Induktionsmotor K-Serie, die Teilenummer ist 4IK25GN-ST.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 4IK25GN-ST.

Technischer Support