Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | abriebfest | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 122 - 360 mm / [Traglast] 98, 343.4 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Naturkautschuk
Mit den Lenkrollen von YODONO kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 122 und 360 mm angeschraubt werden. Das maximale Gewicht, das die Lenkrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 98 oder 343.4 daN (kgf). Der Traglastbereich entspricht also 80.01 oder 485 daN (kgf). Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff Naturkautschuk verfügbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SB-G75 |
SB-G100 |
SB-G130 |
SB-G150 |
SB-G180 |
SB-G200 |
SB-G250 |
SB-G300 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montagehöhe (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (mm) | Montagesitzabmessung A oder Montagesitz A (mm) | Montagesitzabmessung B oder Montagesitz B (mm) | Radaußendurchmesser D (mm) | Mittenabweichung E (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.01 € | 1 | 9 Arbeitstage | 122 | 80.01~140.00 | 98 | 62 | 62 | 85 | 85 | 75 | 25 | ||
64.83 € | 1 | 9 Arbeitstage | 145 | 80.01~140.00 | 127.5 | 80 | 80 | 107 | 107 | 100 | 30 | ||
99.74 € | 1 | 9 Arbeitstage | 178 | 140.01~220.00 | 176.6 | 95 | 95 | 122 | 122 | 130 | 40 | ||
112.11 € | 1 | 9 Arbeitstage | 210 | 140.01~220.00 | 196.2 | 100 | 100 | 126 | 126 | 150 | 45 | ||
131.73 € | 1 | 9 Arbeitstage | 230 | 220.01~320.00 | 225.6 | 102 | 102 | 137 | 137 | 180 | 45 | ||
104.22 € | 1 | 9 Arbeitstage | 255 | 220.01~320.00 | 255.1 | 112 | 112 | 145 | 145 | 200 | 50 | ||
172.47 € | 1 | 9 Arbeitstage | 315 | 220.01~320.00 | 313.9 | 140 | 140 | 177 | 177 | 250 | 65 | ||
246.49 € | 1 | 9 Arbeitstage | 360 | 320.01~485.00 | 343.4 | 150 | 150 | 187 | 187 | 300 | 105 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal | Anschlag | kA | Radwerkstoff | Naturkautschuk |
---|---|---|---|---|---|
Radmerkmale | Abriebbeständigkeit | Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung | Lastkategorie | Mittlere Last |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montagehöhe(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung(mm)
Montagesitzabmessung A oder Montagesitz A(mm)
Montagesitzabmessung B oder Montagesitz B(mm)
Radaußendurchmesser D(mm)
Mittenabweichung E(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften