Bockrollen / USB-k-Typ / Guss-Korpus / Guss Felge / PUR-Belag / Lochplatte

Bockrollen / USB-k-Typ / Guss-Korpus / Guss Felge / PUR-Belag / Lochplatte
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | abriebfest | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 122 - 360 mm / [Traglast] 156.9, 735.8 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Polyurethankautschuk



YODONO hat diese Bockrollen entworfen, um Lasten zu bewegen und sie dank der Bremse an einem konkreten Platz zu fixieren. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 122 und 360 mm. Die Bockrollen sind für eine Last von 156.9 oder 735.8 daN (kgf) je nach Typ ausgelegt. Die Traglastspanne erstreckt sich auf 140.01 oder 750 daN (kgf). Polyurethankautschuk ist der vorhandene Werkstoff.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
USB-K75
USB-K100
USB-K130
USB-K150
USB-K180
USB-K200
USB-K250
USB-K300
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montagehöhe
(mm)
Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung
(mm)
Montagesitzabmessung A oder Montagesitz A
(mm)
Montagesitzabmessung B oder Montagesitz B
(mm)
Radaußendurchmesser D
(mm)

74.23 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 122140.01~220.00156.91031255575

90.83 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 145140.01~220.00206.110213065100

94.38 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 178220.01~320.00294.312815575130

108.28 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 210320.01~485.00343.415018375150

137.63 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 230320.01~485.00421.816220582180

141.66 €

1 9 Arbeitstage 255485.01~750.00490.516520885200

219.73 €

1 10 Arbeitstage 315485.01~750.00637.716820893250

292.51 €

1 10 Arbeitstage 360485.01~750.00735.817521095300

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, feste Ausführung Anschlag kA Radwerkstoff Polyurethankautschuk
Radmerkmale Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrungen (zwei Bohrungen) Lastkategorie Mittlere Last

Technischer Support