Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 210 - 375 mm / [Traglast] 338.5, 882.9 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk
Mit den Lenkrollen von YODONO kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 210 und 375 mm angeschraubt werden. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Lenkrollen zwischen 338.5 oder 882.9 daN (kgf). Die Traglastspanne erstreckt sich auf 750.01 oder mehr daN (kgf) oder 320.01 bis 750 daN (kgf). Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff Kautschuk verfügbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
MHA-MG150X75 |
MHA-MG200X75 |
MHA-MG250X90 |
MHA-MG300X75 |
MHA-MG300X100 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montagehöhe (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (mm) | Montagesitzabmessung A oder Montagesitz A (mm) | Montagesitzabmessung B oder Montagesitz B (mm) | Radaußendurchmesser D (mm) | Reifenbreite oder Radbreite bzw. Montagebreite (mm) | Mittenabweichung E (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
313.72 € | 1 | 10 Arbeitstage | 210 | 320.01~485.00 | 338.5 | 110 | 110 | 142 | 142 | 150 | 75 | 45 | ||
367.58 € | 1 | 10 Arbeitstage | 255 | 320.01~485.00 | 441.5 | 125 | 125 | 160 | 160 | 200 | 75 | 50 | ||
607.26 € | 1 | 10 Arbeitstage | 315 | 485.01~750.00 | 524.8 | 155 | 155 | 200 | 200 | 250 | 90 | 70 | ||
622.80 € | 1 | 10 Arbeitstage | 375 | 485.01~750.00 | 672 | 155 | 155 | 195 | 195 | 300 | 75 | 70 | ||
744.40 € | 1 | 19 Arbeitstage | 355 | 750,01~ | 882.9 | 167 | 167 | 205 | 205 | 300 | 100 | 90 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal | Anschlag | kA | Radwerkstoff | Kautschuk |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsmaterial | Duktiler Grauguss | Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung | Lastkategorie | Schwere Last |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montagehöhe(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung(mm)
Montagesitzabmessung A oder Montagesitz A(mm)
Montagesitzabmessung B oder Montagesitz B(mm)
Radaußendurchmesser D(mm)
Reifenbreite oder Radbreite bzw. Montagebreite(mm)
Mittenabweichung E(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften