Einzelfixiertes Urethan-Rad für schwere Lasteinheiten gemäß Marine-Spezifikation (MUHA-mg-Ausführung)

Einzelfixiertes Urethan-Rad für schwere Lasteinheiten gemäß Marine-Spezifikation (MUHA-mg-Ausführung)

Featuring excellent water resistance and main parts made of stainless steel, it is ideal for ship hulls, etc., used in marinas or environments where rust and corrosion are unacceptable.

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MUHA-MG150X75
MUHA-MG200X75
MUHA-MG250X90
MUHA-MG300X75
MUHA-MG300X90
MUHA-MG300X100
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Montagehöhe
(mm)
Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung
(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung
(mm)
Montagesitzabmessung A oder Montagesitz A
(mm)
Montagesitzabmessung B oder Montagesitz B
(mm)
Radaußendurchmesser D
(Ø)
Reifenbreite oder Radbreite bzw. Montagebreite
(mm)
Mittenabweichung E
(mm)
Lastkategorie

220.11 €

9 Arbeitstage 210485.01~750.00657.31101101421421507545Schwere Last

260.12 €

9 Arbeitstage 255750,01~7751251251601602007550Schwere Last

435.88 €

9 Arbeitstage 315750,01~1226.31551552002002509070Schwere Last

468.82 €

9 Arbeitstage 375750,01~1108.51551551951953007570Schwere Last

509.29 €

9 Arbeitstage 375750,01~1324.41551551951953009070Schwere Last

581.25 €

9 Arbeitstage 355750,01~1471.516716720520530010090Schwere Last

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal Anschlag kA Radwerkstoff Urethankautschuk
Radmerkmale Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit Befestigungsmaterial Duktiler Grauguss Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support