Lenkrollen mit Reifen, mit pannensicheren Schaumgummireifen

Lenkrollen mit Reifen, mit pannensicheren Schaumgummireifen

This product is reasonably priced, eliminates the need to worry about flat tires, features outstanding cushioning performance, runs strong on poor surfaces, and requires no maintenance.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HAL-WJ2.50X4
HAL-WJ3.00X4
HAL-WJ3.50X5
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Montagehöhe
(mm)
Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung
(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung
(mm)
Montagesitzabmessung A oder Montagesitz A
(mm)
Montagesitzabmessung B oder Montagesitz B
(mm)
Radaußendurchmesser D
(Ø)
Lastkategorie

89.78 €

auf Anfrage 29380.01~140.0083.4125125160160225Geringe Last

96.19 €

8 Arbeitstage 30880.01~140.00107.9125125160160251Geringe/mittlere Last

140.80 €

auf Anfrage 369140.01~220.00176.6140140175175291Geringe/mittlere Last

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal Anschlag kA Radwerkstoff Kautschuk
Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung Mittenabweichung E(mm) 71

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support