Fixierte Rolle mit Reifen, luftlos und pannensicher

Fixierte Rolle mit Reifen, luftlos und pannensicher
  • Mengenrabatt

This product eliminates the need to worry about flat tires, features outstanding cushioning performance, runs strong on poor surfaces, and requires no maintenance.

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AL-WK2.50X4
AL-WK3.00X4
AL-WK3.50X5
AL-WK61/2X2-4
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Montagehöhe
(mm)
Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung
(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung
(mm)
Montagesitzabmessung A oder Montagesitz A
(mm)
Montagesitzabmessung B oder Montagesitz B
(mm)
Radaußendurchmesser D
(Ø)
Lastkategorie

108.40 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 29080.01~140.0098.114080200140220Geringe Last

96.55 €

8 Arbeitstage 30480.01~140.00127.514080200140248Geringe/mittlere Last

147.89 €

8 Arbeitstage 367140.01~220.00196.216090220150286Geringe/mittlere Last

92.22 €

8 Arbeitstage 23580.01~140.0088.311263151102170Geringe Last

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, feste Ausführung Anschlag kA Radwerkstoff Kautschuk
Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support