Fixierte Rolle mit Reifen, pannensicher mit Schaumstoff (Dämpfer) mit Gummireifen

Fixierte Rolle mit Reifen, pannensicher mit Schaumstoff (Dämpfer) mit Gummireifen

Kostengünstig und wartungsfrei, widerstandsfähig auf schlechten Straßen, hervorragende Dämpfung und keine Durchstichgefahr.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HAL-WK2.50X4
HAL-WK3.00X4
HAL-WK3.50X5
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Rad-Montagehöhe H1 bzw. Montagehöhe H Rad-Montage-Gesamthöhe H’oder Rad-Montagehöhe H1
(mm)
Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Außendurchmesser D Rad
(Ø)
Montageabstand P oder P1
(mm)
Montageabstand P’ oder P2
(mm)
Montagesitz F1 x F2

107.05 €

auf Anfrage 29380.01 ~ 140.0083.322514080200 x 140

126.41 €

7 Arbeitstage 30880.01 ~ 140.00107.825114080200 x 140

143.82 €

7 Arbeitstage 369140.01 ~ 220.00176.429116090220 x 150

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Ausführung mit festmontierter Platte Anschlag Keine Radwerkstoff Kautschuk

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support