Lenkrollen mit Reifen, mit luftgefüllten Reifen

Lenkrollen mit Reifen, mit luftgefüllten Reifen

Superb Dämpfung macht diese ideal für raue Straßenverhältnissen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HC-WJ2.50X4
HC-WJ3.00X4
HC-WJ3.50X5
HC-WJ61/2X2-4
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Rad-Montagehöhe H1 bzw. Montagehöhe H Rad-Montage-Gesamthöhe H’oder Rad-Montagehöhe H1
(mm)
Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Außendurchmesser D Rad
(Ø)
Exzentrizität E oder exzentrische Lage E
(mm)
Montageabstand P oder P1
(mm)
Montageabstand P’ oder P2
(mm)
Montagesitz F1 x F2

114.69 €

7 Arbeitstage 28780.01 ~ 140.0083.322571125125160 x 160

120.16 €

7 Arbeitstage 29380.01 ~ 140.00107.825171125125160 x 160

107.31 €

7 Arbeitstage 308140.01 ~ 220.00166.629171140140175 x 175

95.37 €

7 Arbeitstage 23535.01 ~ 80.0078.417058112112140 x 140

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Plattenausführung universal Anschlag Keine Radwerkstoff Kautschuk

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support