Edelstahl SUS304 Doppelöffnung T-Stücke (Stecker) STB

Edelstahl SUS304 Doppelöffnung T-Stücke (Stecker) STB
The Ermeto type adopts a strong structure against shock and vibration and completely seals high pressure fluids. The cutting edge sleeve bites powerfully into the pipe.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
STB-6B
STB-8B
STB-10B
STB-12C
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø
(Ø)
Gewinde-Nenn-Ø

58.79 €

1 6 Arbeitstage 6[1/4B] 1/4B (8A)

66.71 €

1 6 Arbeitstage 8[1/4B] 1/4B (8A)

72.95 €

1 6 Arbeitstage 10[1/4B] 1/4B (8A)

88.08 €

1 6 Arbeitstage 12[3/8B] 3/8B (10A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl
Verbindungsausführung Verzweigung Gewinde⇔Rohr Verbindungsausführung – Gewinde, Rohrverzweigung T-Einschraubverschraubung, vertikal Werkstoff des passenden Rohrs Edelstahl
Anschlussgewinde, Ausführung PT Max. Betriebsdruck(MPa) 21 Oberflächenbehandlung NA
Größenspezifikationen Millimetergröße

Technischer Support