Edelstahl SUS304 Manometer-Verbindung (PF) SP

Edelstahl SUS304 Manometer-Verbindung (PF) SP
Adopts a strong structure against shock and vibration with completely sealing high pressure fluid by the Ermeto type in which the cutting edge of a sleeve firmly bit to a pipe.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SP-6A
SP-10C
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø
(Ø)
Gewinde-Nenn-Ø

26.69 €

1 6 Arbeitstage 6[1/8B] 1/8B (6A)

42.76 €

1 6 Arbeitstage 10[3/8B] 3/8B (10A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl
Verbindungsausführung Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø Verbindungsausführung – Rohr, ungleicher Ø Manometerverschraubungen Werkstoff des passenden Rohrs Edelstahl
Anschlussgewinde, Ausführung PF Max. Betriebsdruck(MPa) 21 Oberflächenbehandlung NA
Größenspezifikationen Millimetergröße

Technischer Support