Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
FRT-01-1 |
FRT-02-1 |
FRT-02-2 |
FRT-03-2 |
FRT-03-3 |
FRT-04-3 |
FRT-04-4 |
FRT-3-1 |
FRT-4-1 |
FRT-6-1 |
FRT-6-2 |
FRT-8-2 |
FRT-10-2 |
FRT-10-3 |
FRT-12-3 |
FRT-12-4 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passender Rohraußen-Ø (Ø) | Gewinde-Nenn-Ø | Max. Betriebsdruck (MPa) | Größenspezifikationen | Passender Außen-Ø bei ZOLL-Spezifikationen (Zollgröße) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.18 | [1/8B] 1/8B (6A) | 39 | Zollgröße (ZOLL) | 1/8 | ||
59.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.35 | [1/8B] 1/8B (6A) | 39 | Zollgröße (ZOLL) | 1/4 | ||
64.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.35 | [1/4B] 1/4B (8A) | 39 | Zollgröße (ZOLL) | 1/4 | ||
79.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9.53 | [1/4B] 1/4B (8A) | 26 | Zollgröße (ZOLL) | 3/8 | ||
95.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9.53 | [3/8B] 3/8B (10A) | 26 | Zollgröße (ZOLL) | 3/8 | ||
97.91 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12.7 | [3/8B] 3/8B (10A) | 29 | Zollgröße (ZOLL) | 1/2 | ||
118.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12.7 | [1/2B] 1/2B (15A) | 29 | Zollgröße (ZOLL) | 1/2 | ||
67.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | [1/8B] 1/8B (6A) | 41 | Millimetergröße (METRISCH) | - | ||
63.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | [1/8B] 1/8B (6A) | 31 | Millimetergröße (METRISCH) | - | ||
59.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | [1/8B] 1/8B (6A) | 41 | Millimetergröße (METRISCH) | - | ||
64.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | [1/4B] 1/4B (8A) | 41 | Millimetergröße (METRISCH) | - | ||
71.76 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | [1/8B] 1/8B (6A) | 31 | Millimetergröße (METRISCH) | - | ||
79.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | [1/4B] 1/4B (8A) | 25 | Millimetergröße (METRISCH) | - | ||
95.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | [3/8B] 3/8B (10A) | 25 | Millimetergröße (METRISCH) | - | ||
97.91 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | [3/8B] 3/8B (10A) | 31 | Millimetergröße (METRISCH) | - | ||
118.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | [1/2B] 1/2B (15A) | 31 | Millimetergröße (METRISCH) | - |
Loading...
Ausführung | Anschlussstück | Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Gas / Öl |
---|---|---|---|---|---|
Verbindungsausführung | Verzweigung Gewinde⇔Rohr | Verbindungsausführung – Gewinde, Rohrverzweigung | Service-T-Stücke mit Innengewinde | Werkstoff des passenden Rohrs | Edelstahl |
Anschlussgewinde, Ausführung | PT | Oberflächenbehandlung | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø(Ø)
Gewinde-Nenn-Ø
Max. Betriebsdruck(MPa)
Größenspezifikationen
Passender Außen-Ø bei ZOLL-Spezifikationen (Zollgröße)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften